Hersteller-Teilenummer: SR-1S
Marke: NIIGATA SEIKI
Preis: 26.69 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SR-1S
Product Category | Nietpistole | Compatible Rivet Size | 4 / 2.4 / 3.2 / 4.8 | Weight(g) | 770 |
---|---|---|---|---|---|
Material | Aluminum Die Casting | Application | Blind Rivet Tightening | Set Content | Hand Riveter Main Body/1, Nose Piece (for 2.4 mm, 3.2 mm, 4.0 mm, 4.8 mm) x 1 each, Aluminum Blind Rivet (2.4 mm, 3.2 mm, 4.0 mm, 4.8 mm) x 15 each, Nose Piece Replacement Wrench/1 |
Sie befinden sich auf der Seite für Handnietzangensatz, die Teilenummer ist SR-1S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SR-1S.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften