Teilenummer
|
---|
SAE3D030 |
SAE3D040 |
SAE3D050 |
SAE3D060 |
SAE3D080 |
SAE3D100 |
SAE3D120 |
SAE3D160 |
SAE3D200 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.82 € | 1 | 10 Arbeitstage | 3 | 10 | 6 | 45 | ||
72.58 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 4 | 12 | 6 | 45 | |
77.84 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 5 | 15 | 6 | 50 | |
79.58 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 6 | 15 | 6 | 50 | |
104.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 20 | 8 | 60 | ||
110.69 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 25 | 10 | 70 | ||
135.17 € | 1 | 10 Arbeitstage | 12 | 30 | 12 | 75 | ||
257.59 € | 1 | 10 Arbeitstage | 16 | 36 | 16 | 90 | ||
441.22 € | 1 | 10 Arbeitstage | 20 | 45 | 20 | 105 |
Loading...
work material | Aluminium / Kupfer | Number of flutes(sheet) | 3 | Type | Hohe Schräge |
---|---|---|---|---|---|
Coating | DLC | Machining Application | Fläche / Seite / Nut / Senkarbeiten | Blade tip shape | Scharfkantig |
Torsion Angle (θ) | Hohe Helix (45˚ bis 60˚) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften