Teilenummer
|
---|
SED2L030 |
SED2L040 |
SED2L050 |
SED2L060 |
SED2L080 |
SED2L100 |
SED2L120 |
SED2L140 |
SED2L160 |
SED2L200 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.06 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 3 | 15 | 6 | 70 | |
55.93 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 20 | 6 | 70 | |
57.69 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 5 | 25 | 6 | 80 | |
58.56 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 6 | 30 | 6 | 80 | |
76.08 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | 36 | 8 | 90 | |
112.89 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 45 | 10 | 100 | ||
103.35 € | 1 | 10 Arbeitstage | 12 | 50 | 12 | 110 | ||
167.61 € | 1 | 10 Arbeitstage | 14 | 56 | 16 | 140 | ||
179.25 € | 1 | 10 Arbeitstage | 16 | 64 | 16 | 140 | ||
303.50 € | 1 | 10 Arbeitstage | 20 | 80 | 20 | 150 |
Loading...
work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Langhals, quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Ohne Beschichtung | Machining Application | Fläche / Seite / Nut | Blade tip shape | Scharfkantig |
Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften