• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

SED4A Vierkant-Schaftfräser, 4-schneidig, OK-beschichtet

SED4A Vierkant-Schaftfräser, 4-schneidig, OK-beschichtet
  • Mengenrabatt
A 4-flute OK coated end mill which can be used for a wide range of machining applications, from raw materials to stainless steel.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SED4A020
SED4A030
SED4A035
SED4A040
SED4A045
SED4A050
SED4A055
SED4A060
SED4A065
SED4A070
SED4A075
SED4A080
SED4A085
SED4A090
SED4A095
SED4A100
SED4A105
SED4A110
SED4A115
SED4A120
SED4A130
SED4A140
SED4A150
SED4A160
SED4A170
SED4A180
SED4A190
SED4A200
SED4A220
SED4A250
SED4A300
SED4A320
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

41.91 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 26445

45.42 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 310645

58.56 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 3.510645

46.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 412645

60.32 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 4.512645

51.56 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 515650

62.95 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.515650

52.43 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 615650

74.34 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 6.518860

63.82 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 718860

82.21 €

1 10 Arbeitstage 7.518860

70.82 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 818860

105.00 €

1 10 Arbeitstage 8.5221070

103.24 €

1 10 Arbeitstage 9221070

116.39 €

1 10 Arbeitstage 9.5221070

95.36 €

1 10 Arbeitstage 10221070

103.35 €

1 10 Arbeitstage 10.5251275

94.78 €

1 10 Arbeitstage 11251275

108.24 €

1 10 Arbeitstage 11.5251275

93.61 €

1 10 Arbeitstage 12251275

155.37 €

1 10 Arbeitstage 13251290

168.84 €

1 10 Arbeitstage 14251290

182.30 €

1 10 Arbeitstage 15321690

175.57 €

1 10 Arbeitstage 16321690

283.30 €

1 10 Arbeitstage 174020105

290.03 €

1 10 Arbeitstage 184020105

310.23 €

1 10 Arbeitstage 194020105

290.03 €

1 10 Arbeitstage 204020105

350.63 €

1 10 Arbeitstage 224020120

492.02 €

1 10 Arbeitstage 254525120

653.62 €

1 10 Arbeitstage 305532130

633.42 €

1 10 Arbeitstage 325532130

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte: bis HRC55 / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan Number of flutes(sheet) 4 Type Quadratisch
Coating OK Coated Machining Application Fläche / Seite Blade tip shape Scharfkantig
Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚)

Technischer Support