Teilenummer
|
---|
SCD2040R02 |
SCD2040R05 |
SCD2040R10 |
SCD2060R02 |
SCD2060R05 |
SCD2060R10 |
SCD2080R05 |
SCD2080R10 |
SCD2080R15 |
SCD2080R20 |
SCD2100R05 |
SCD2100R10 |
SCD2100R15 |
SCD2100R20 |
SCD2120R05 |
SCD2120R10 |
SCD2120R15 |
SCD2120R20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.82 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 4 | 0.2 | 12 | 70 | 6 | |
63.82 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 4 | 0.5 | 12 | 70 | 6 | |
63.82 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 4 | 1 | 12 | 70 | 6 | |
66.45 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 6 | 0.2 | 20 | 80 | 6 | |
66.45 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 6 | 0.5 | 20 | 80 | 6 | |
66.45 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 6 | 1 | 20 | 80 | 6 | |
87.47 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | 0.5 | 25 | 90 | 8 | ||
87.47 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | 1 | 25 | 90 | 8 | ||
87.47 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | 1.5 | 25 | 90 | 8 | ||
87.47 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | 2 | 25 | 90 | 8 | ||
116.39 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 0.5 | 30 | 100 | 10 | ||
116.39 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 1 | 30 | 100 | 10 | ||
116.39 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 1.5 | 30 | 100 | 10 | ||
116.39 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 2 | 30 | 100 | 10 | ||
114.97 € | 1 | 10 Arbeitstage | 12 | 0.5 | 36 | 110 | 12 | ||
114.97 € | 1 | 10 Arbeitstage | 12 | 1 | 36 | 110 | 12 | ||
114.97 € | 1 | 10 Arbeitstage | 12 | 1.5 | 36 | 110 | 12 | ||
114.97 € | 1 | 10 Arbeitstage | 12 | 2 | 36 | 110 | 12 |
Loading...
work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Aluminium / Kupfer | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Radius |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Fläche / Nut | Coating | Ohne Beschichtung | Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) |
Blade diameter tolerance(mm) | -0.03~-0.01 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften