Teilenummer
|
---|
SE050 |
SE060 |
SE070 |
SE080 |
SE090 |
SE100 |
SE125 |
SE150 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer Diameter (mm) | Thickness (mm) | Hole Diameter (mm) | Number of flutes (sheet) | O.D. Tolerance (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
253.92 € | 1 | 10 Arbeitstage | 50 | 45 | 22.225 | 12 | 0~+1 | ||
389.80 € | 1 | 10 Arbeitstage | 60 | 60 | 25.4 | 14 | 0~+1 | ||
544.66 € | 1 | 10 Arbeitstage | 70 | 60 | 25.4 | 16 | 0~+1 | ||
661.57 € | 1 | 10 Arbeitstage | 80 | 60 | 31.75 | 18 | 0~+2 | ||
810.31 € | 1 | 10 Arbeitstage | 90 | 60 | 31.75 | 18 | 0~+2 | ||
1,035.56 € | 1 | 10 Arbeitstage | 100 | 60 | 31.75 | 18 | 0~+2 | ||
1,647.50 € | 1 | 10 Arbeitstage | 125 | 60 | 38.1 | 20 | 0~+2 | ||
2,299.49 € | 1 | 10 Arbeitstage | 150 | 60 | 38.1 | 22 | 0~+2 |
Loading...
Material | MCO | work material | Steel / Cast Iron / Stainless Steel / Aluminum / Copper Alloys | Hole Dia. Tolerance(mm) | H7 |
---|---|---|---|---|---|
Torsional Angle(°) | Right Torsion 15° |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Outer Diameter(mm)
Thickness(mm)
Hole Diameter(mm)
Number of flutes(sheet)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften