WAC Doppelwinkelschneider WAC

WAC Doppelwinkelschneider WAC
Available in a wide range of angles. Double-angle milling cutter. Uses MCo material (cobalt high speed steel).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WAC075X10X045
WAC075X10X060
WAC075X10X090
WAC075X13X045
WAC075X13X060
WAC075X13X090
WAC075X16X045
WAC075X16X060
WAC075X16X090
WAC075X18X060
WAC075X18X090
WAC100X13X045
WAC100X13X060
WAC100X13X090
WAC100X16X045
WAC100X16X060
WAC100X16X090
WAC100X18X045
WAC100X18X060
WAC100X18X090
WAC100X20X045
WAC100X20X060
WAC100X20X090
WAC100X25X045
WAC100X25X060
WAC100X25X090
WAC100X30X060
WAC100X30X090
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter
(mm)
Thickness
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Blade tip angle
(°)

121.09 €

1 10 Arbeitstage 75102245

121.09 €

1 10 Arbeitstage 75102260

121.09 €

1 10 Arbeitstage 75102290

144.97 €

1 10 Arbeitstage 75132245

144.97 €

1 10 Arbeitstage 75132260

144.97 €

1 10 Arbeitstage 75132290

157.21 €

1 10 Arbeitstage 75162245

157.21 €

1 10 Arbeitstage 75162260

157.21 €

1 10 Arbeitstage 75162290

181.08 €

1 10 Arbeitstage 75182260

186.59 €

1 10 Arbeitstage 75182290

236.78 €

1 10 Arbeitstage 100132645

236.78 €

1 10 Arbeitstage 100132660

236.78 €

1 10 Arbeitstage 100132690

256.37 €

1 10 Arbeitstage 100162645

256.37 €

1 10 Arbeitstage 100162660

256.37 €

1 10 Arbeitstage 100162690

267.99 €

1 10 Arbeitstage 100182645

267.99 €

1 10 Arbeitstage 100182660

267.99 €

1 10 Arbeitstage 100182690

308.39 €

1 10 Arbeitstage 100202645

308.39 €

1 10 Arbeitstage 100202660

308.39 €

1 10 Arbeitstage 100202690

404.49 €

1 10 Arbeitstage 100252645

404.49 €

1 10 Arbeitstage 100252660

404.49 €

1 10 Arbeitstage 100252690

570.98 €

1 10 Arbeitstage 100302660

570.98 €

1 10 Arbeitstage 100302690

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Hole Diameter(mm) 25.4 Material MCO work material Steel / Cast Iron / Stainless Steel / Aluminum / Copper Alloys
O.D. Tolerance(mm) 0~+1 Hole Dia. Tolerance(mm) H7 Thickness Tolerance(mm) ±0.2
Torsional Angle(°) 0 Blade tip angle tolerance(') ±15

Technischer Support