Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Tool Diameter (mm) | Groove Length (mm) | Number of flutes NT | Length under neck (mm) | Chamfer length (mm) | Overall Length L (mm) | Handle Diameter D (mm) | Carbide length (mm) | Internal Diameter (mm) | Diameter tolerance details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113.75 € | 1 | 10 Arbeitstage | 12.5 | 36 | 4 | 110 | 0.3 | 165 | 12 | 26 | φ6.0 | +0.007~+0.015 | ||
113.75 € | 1 | 10 Arbeitstage | 13 | 36 | 4 | 110 | 0.3 | 165 | 12 | 26 | φ6.0 | +0.007~+0.015 | ||
116.81 € | 1 | 10 Arbeitstage | 13.5 | 36 | 4 | 115 | 0.3 | 170 | 16 | 26 | φ7.0 | +0.007~+0.015 | ||
116.81 € | 1 | 10 Arbeitstage | 14 | 36 | 4 | 115 | 0.3 | 170 | 16 | 26 | φ7.0 | +0.007~+0.015 | ||
126.60 € | 1 | 10 Arbeitstage | 14.5 | 36 | 4 | 120 | 0.3 | 180 | 16 | 26 | φ7.0 | +0.007~+0.015 | ||
126.60 € | 1 | 10 Arbeitstage | 15 | 36 | 4 | 120 | 0.3 | 180 | 16 | 26 | φ7.0 | +0.007~+0.015 | ||
129.67 € | 1 | 10 Arbeitstage | 15.5 | 37 | 4 | 125 | 0.3 | 185 | 16 | 27 | φ8.0 | +0.007~+0.015 | ||
129.67 € | 1 | 10 Arbeitstage | 16 | 37 | 4 | 125 | 0.3 | 185 | 16 | 27 | φ8.0 | +0.007~+0.015 | ||
133.95 € | 1 | 10 Arbeitstage | 16.5 | 37 | 6 | 125 | 0.4 | 185 | 16 | 27 | φ8.0 | +0.007~+0.015 | ||
133.95 € | 1 | 10 Arbeitstage | 17 | 37 | 6 | 125 | 0.4 | 185 | 16 | 27 | φ8.0 | +0.007~+0.015 | ||
137.63 € | 1 | 10 Arbeitstage | 17.5 | 37 | 6 | 130 | 0.4 | 195 | 20 | 27 | φ9.0 | +0.007~+0.015 | ||
137.63 € | 1 | 10 Arbeitstage | 18 | 37 | 6 | 130 | 0.4 | 195 | 20 | 27 | φ9.0 | +0.007~+0.015 | ||
143.75 € | 1 | 10 Arbeitstage | 18.5 | 37 | 6 | 130 | 0.4 | 195 | 20 | 27 | φ9.0 | +0.008~+0.017 | ||
143.75 € | 1 | 10 Arbeitstage | 19 | 37 | 6 | 130 | 0.4 | 195 | 20 | 27 | φ9.0 | +0.008~+0.017 | ||
148.03 € | 1 | 10 Arbeitstage | 19.5 | 37 | 6 | 140 | 0.4 | 205 | 20 | 27 | φ10.0 | +0.008~+0.017 | ||
154.76 € | 1 | 10 Arbeitstage | 20 | 37 | 6 | 140 | 0.4 | 205 | 20 | 27 | φ10.0 | +0.008~+0.017 | ||
162.11 € | 1 | 10 Arbeitstage | 20.5 | 41 | 6 | 150 | 0.4 | 215 | 20 | 31 | φ10.0 | +0.008~+0.017 | ||
162.11 € | 1 | 10 Arbeitstage | 21 | 41 | 6 | 150 | 0.4 | 215 | 20 | 31 | φ10.0 | +0.008~+0.017 | ||
165.17 € | 1 | 10 Arbeitstage | 21.5 | 41 | 6 | 150 | 0.4 | 215 | 20 | 31 | φ 11.0 | +0.008~+0.017 | ||
165.17 € | 1 | 10 Arbeitstage | 22 | 41 | 6 | 150 | 0.4 | 215 | 20 | 31 | φ 11.0 | +0.008~+0.017 | ||
175.57 € | 1 | 10 Arbeitstage | 22.5 | 41 | 6 | 160 | 0.4 | 230 | 25 | 31 | φ 11.0 | +0.008~+0.017 | ||
175.57 € | 1 | 10 Arbeitstage | 23 | 41 | 6 | 160 | 0.4 | 230 | 25 | 31 | φ 11.0 | +0.008~+0.017 | ||
192.72 € | 1 | 10 Arbeitstage | 23.5 | 41 | 6 | 160 | 0.4 | 230 | 25 | 31 | φ12.0 | +0.008~+0.017 | ||
180.47 € | 1 | 10 Arbeitstage | 24 | 41 | 6 | 160 | 0.4 | 230 | 25 | 31 | φ12.0 | +0.008~+0.017 | ||
209.24 € | 1 | 10 Arbeitstage | 24.5 | 41 | 6 | 160 | 0.4 | 230 | 25 | 31 | φ12.0 | +0.008~+0.017 | ||
206.18 € | 1 | 10 Arbeitstage | 25 | 41 | 6 | 160 | 0.4 | 230 | 25 | 31 | φ12.0 | +0.008~+0.017 | ||
236.17 € | 1 | 10 Arbeitstage | 25.5 | 41 | 6 | 160 | 0.4 | 230 | 25 | 31 | φ13.0 | +0.008~+0.017 | ||
226.98 € | 1 | 10 Arbeitstage | 26 | 41 | 6 | 160 | 0.4 | 230 | 25 | 31 | φ13.0 | +0.008~+0.017 | ||
253.92 € | 1 | 10 Arbeitstage | 26.5 | 41 | 6 | 160 | 0.4 | 230 | 25 | 31 | φ13.0 | +0.008~+0.017 | ||
250.86 € | 1 | 10 Arbeitstage | 27 | 41 | 6 | 160 | 0.4 | 230 | 25 | 31 | φ13.0 | +0.008~+0.017 | ||
313.30 € | 1 | 10 Arbeitstage | 27.5 | 46 | 8 | 160 | 0.4 | 240 | 32 | 36 | φ14.0 | +0.008~+0.017 | ||
297.99 € | 1 | 10 Arbeitstage | 28 | 46 | 8 | 160 | 0.4 | 240 | 32 | 36 | φ14.0 | +0.008~+0.017 | ||
330.43 € | 1 | 10 Arbeitstage | 28.5 | 46 | 8 | 160 | 0.4 | 240 | 32 | 36 | φ14.0 | +0.008~+0.017 | ||
318.19 € | 1 | 10 Arbeitstage | 29 | 46 | 8 | 160 | 0.4 | 240 | 32 | 36 | φ14.0 | +0.008~+0.017 | ||
330.43 € | 1 | 10 Arbeitstage | 29.5 | 46 | 8 | 160 | 0.4 | 240 | 32 | 36 | φ15.0 | +0.008~+0.017 | ||
330.43 € | 1 | 10 Arbeitstage | 30 | 46 | 8 | 160 | 0.4 | 240 | 32 | 36 | φ15.0 | +0.008~+0.017 |
Loading...
Shank Type | Gerader Schaft | work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer / Matrizenstahl / Legierter Stahl | Coating Y/N | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Groove Shape | Spiralform | Base Blade Y/N | Verfügbar | Tool Material Type | Carbide |
Diameter tolerance | m5 | Tip chamfer angle | 45° | Torsional Angle | 30°R |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tool Diameter(mm)
Groove Length(mm)
Number of flutes NT
Length under neck(mm)
Chamfer length(mm)
Overall Length L(mm)
Handle Diameter D(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften