Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Tool Diameter (mm) | Groove Length (mm) | Number of flutes NT | Length under neck (mm) | Chamfer length (mm) | Overall Length L (mm) | Handle Diameter D (mm) | Diameter tolerance details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.65 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 26 | 4 | 50 | 0.5 | 80 | 3 | +0.002~+0.006 | |
35.78 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 3.1 | 26 | 4 | 50 | 0.5 | 80 | 3 | +0.004~+0.009 | |
35.78 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 3.2 | 26 | 4 | 50 | 0.5 | 80 | 3 | +0.004~+0.009 | |
35.78 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 3.3 | 26 | 4 | 50 | 0.5 | 80 | 3 | +0.004~+0.009 | |
35.78 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 3.4 | 26 | 4 | 50 | 0.5 | 80 | 3 | +0.004~+0.009 | |
35.78 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 3.5 | 26 | 4 | 50 | 0.5 | 80 | 3 | +0.004~+0.009 | |
35.78 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 3.6 | 26 | 4 | 50 | 0.5 | 80 | 3 | +0.004~+0.009 | |
35.78 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 3.7 | 26 | 4 | 50 | 0.5 | 80 | 3 | +0.004~+0.009 | |
35.78 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 3.8 | 26 | 4 | 50 | 0.5 | 80 | 3 | +0.004~+0.009 | |
35.78 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 3.9 | 26 | 4 | 50 | 0.5 | 80 | 3 | +0.004~+0.009 | |
32.28 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 26 | 4 | 50 | 0.5 | 80 | 3 | +0.004~+0.009 | |
41.91 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 4.1 | 26 | 6 | 50 | 0.5 | 80 | 4 | +0.004~+0.009 | |
41.91 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 4.2 | 26 | 6 | 50 | 0.5 | 80 | 4 | +0.004~+0.009 | |
41.91 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 4.3 | 26 | 6 | 50 | 0.5 | 80 | 4 | +0.004~+0.009 | |
41.91 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 4.4 | 26 | 6 | 50 | 0.5 | 80 | 4 | +0.004~+0.009 | |
41.91 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 4.5 | 26 | 6 | 50 | 0.5 | 80 | 4 | +0.004~+0.009 | |
41.91 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 4.6 | 26 | 6 | 50 | 0.5 | 80 | 4 | +0.004~+0.009 | |
41.91 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 4.7 | 26 | 6 | 50 | 0.5 | 80 | 4 | +0.004~+0.009 | |
41.91 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 4.8 | 26 | 6 | 50 | 0.5 | 80 | 4 | +0.004~+0.009 | |
41.91 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 4.9 | 26 | 6 | 50 | 0.5 | 80 | 4 | +0.004~+0.009 | |
37.54 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 26 | 6 | 50 | 0.5 | 80 | 4 | +0.004~+0.009 | |
49.80 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 5.1 | 26 | 6 | 65 | 0.5 | 100 | 5 | +0.004~+0.009 | |
49.80 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 5.2 | 26 | 6 | 65 | 0.5 | 100 | 5 | +0.004~+0.009 | |
49.80 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 5.3 | 26 | 6 | 65 | 0.5 | 100 | 5 | +0.004~+0.009 | |
49.80 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 5.4 | 26 | 6 | 65 | 0.5 | 100 | 5 | +0.004~+0.009 | |
49.80 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 5.5 | 26 | 6 | 65 | 0.5 | 100 | 5 | +0.004~+0.009 | |
49.80 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 5.6 | 26 | 6 | 65 | 0.5 | 100 | 5 | +0.004~+0.009 | |
49.80 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 5.7 | 26 | 6 | 65 | 0.5 | 100 | 5 | +0.004~+0.009 | |
49.80 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 5.8 | 26 | 6 | 65 | 0.5 | 100 | 5 | +0.004~+0.009 | |
49.80 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 5.9 | 26 | 6 | 65 | 0.5 | 100 | 5 | +0.004~+0.009 | |
45.42 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 26 | 6 | 65 | 0.8 | 100 | 6 | +0.004~+0.009 | |
66.45 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 6.1 | 26 | 6 | 70 | 0.8 | 110 | 6 | +0.006~+0.012 | |
66.45 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 6.2 | 26 | 6 | 70 | 0.8 | 110 | 6 | +0.006~+0.012 | |
66.45 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 6.3 | 26 | 6 | 70 | 0.8 | 110 | 6 | +0.006~+0.012 | |
66.45 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 6.4 | 26 | 6 | 70 | 0.8 | 110 | 6 | +0.006~+0.012 | |
66.45 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 6.5 | 26 | 6 | 70 | 0.8 | 110 | 6 | +0.006~+0.012 | |
66.45 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 6.6 | 26 | 6 | 70 | 0.8 | 110 | 6 | +0.006~+0.012 | |
66.45 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 6.7 | 26 | 6 | 70 | 0.8 | 110 | 6 | +0.006~+0.012 | |
66.45 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 6.8 | 26 | 6 | 70 | 0.8 | 110 | 6 | +0.006~+0.012 | |
66.45 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 6.9 | 26 | 6 | 70 | 0.8 | 110 | 6 | +0.006~+0.012 | |
61.19 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 7 | 26 | 6 | 70 | 1 | 110 | 6 | +0.006~+0.012 | |
78.71 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 7.1 | 26 | 6 | 85 | 1 | 125 | 6 | +0.006~+0.012 | |
78.71 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 7.2 | 26 | 6 | 85 | 1 | 125 | 6 | +0.006~+0.012 | |
78.71 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 7.3 | 26 | 6 | 85 | 1 | 125 | 6 | +0.006~+0.012 | |
78.71 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 7.4 | 26 | 6 | 85 | 1 | 125 | 6 | +0.006~+0.012 | |
78.71 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 7.5 | 26 | 6 | 85 | 1 | 125 | 6 | +0.006~+0.012 | |
78.71 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 7.6 | 26 | 6 | 85 | 1 | 125 | 6 | +0.006~+0.012 | |
78.71 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 7.7 | 26 | 6 | 85 | 1 | 125 | 6 | +0.006~+0.012 | |
78.71 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 7.8 | 26 | 6 | 85 | 1 | 125 | 6 | +0.006~+0.012 | |
78.71 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 7.9 | 26 | 6 | 85 | 1 | 125 | 6 | +0.006~+0.012 | |
71.71 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 8 | 26 | 6 | 85 | 1 | 125 | 6 | +0.006~+0.012 | |
88.04 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8.1 | 26 | 6 | 90 | 1 | 135 | 8 | +0.006~+0.012 | ||
88.04 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8.2 | 26 | 6 | 90 | 1 | 135 | 8 | +0.006~+0.012 | ||
88.04 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8.3 | 26 | 6 | 90 | 1 | 135 | 8 | +0.006~+0.012 | ||
88.04 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8.4 | 26 | 6 | 90 | 1 | 135 | 8 | +0.006~+0.012 | ||
88.04 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8.5 | 26 | 6 | 90 | 1 | 135 | 8 | +0.006~+0.012 | ||
88.04 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8.6 | 26 | 6 | 90 | 1 | 135 | 8 | +0.006~+0.012 | ||
88.04 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8.7 | 26 | 6 | 90 | 1 | 135 | 8 | +0.006~+0.012 | ||
88.04 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8.8 | 26 | 6 | 90 | 1 | 135 | 8 | +0.006~+0.012 | ||
88.04 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8.9 | 26 | 6 | 90 | 1 | 135 | 8 | +0.006~+0.012 |
Loading...
Shank Type | Gerader Schaft | work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer / Matrizenstahl / Legierter Stahl | Coating Y/N | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Groove Shape | Gerade | Base Blade Y/N | N/A | Tool Material Type | Carbide |
Diameter tolerance | m5 | Tip chamfer angle | 30° |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tool Diameter(mm)
Groove Length(mm)
Number of flutes NT
Length under neck(mm)
Chamfer length(mm)
Overall Length L(mm)
Handle Diameter D(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften