Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Tool Diameter (mm) | Groove Length (mm) | Number of flutes NT | Chamfer length (mm) | Overall Length L (mm) | Handle Diameter D (mm) | Diameter tolerance details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.02 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 1 | 12 | 4 | 0.3 | 50 | 1 | +0.002~+0.006 | |
27.02 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 1.1 | 15 | 4 | 0.3 | 50 | 1.5 | +0.002~+0.006 | |
27.02 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 1.2 | 15 | 4 | 0.3 | 50 | 1.5 | +0.002~+0.006 | |
27.02 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 1.3 | 15 | 4 | 0.3 | 50 | 1.5 | +0.002~+0.006 | |
27.02 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 1.4 | 15 | 4 | 0.3 | 50 | 1.5 | +0.002~+0.006 | |
27.02 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 1.5 | 15 | 4 | 0.3 | 50 | 1.5 | +0.002~+0.006 | |
26.14 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 1.6 | 18 | 4 | 0.3 | 50 | 2 | +0.002~+0.006 | |
26.14 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 1.7 | 18 | 4 | 0.3 | 50 | 2 | +0.002~+0.006 | |
26.14 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 1.8 | 18 | 4 | 0.3 | 50 | 2 | +0.002~+0.006 | |
26.14 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 1.9 | 18 | 4 | 0.3 | 50 | 2 | +0.002~+0.006 | |
26.14 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 2 | 18 | 4 | 0.3 | 50 | 2 | +0.002~+0.006 | |
28.77 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 2.1 | 20 | 4 | 0.3 | 50 | 2.5 | +0.002~+0.006 | |
28.77 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 2.2 | 20 | 4 | 0.3 | 50 | 2.5 | +0.002~+0.006 | |
28.77 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 2.3 | 20 | 4 | 0.3 | 50 | 2.5 | +0.002~+0.006 | |
28.77 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 2.4 | 20 | 4 | 0.3 | 50 | 2.5 | +0.002~+0.006 | |
28.77 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 2.5 | 20 | 4 | 0.3 | 50 | 2.5 | +0.002~+0.006 | |
32.28 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 2.6 | 20 | 4 | 0.3 | 50 | 3 | +0.002~+0.006 | |
32.28 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 2.7 | 20 | 4 | 0.3 | 50 | 3 | +0.002~+0.006 | |
32.28 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 2.8 | 20 | 4 | 0.3 | 50 | 3 | +0.002~+0.006 | |
32.28 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 2.9 | 20 | 4 | 0.3 | 50 | 3 | +0.002~+0.006 | |
32.28 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 3 | 27 | 4 | 0.5 | 60 | 3 | +0.002~+0.006 | |
36.66 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 3.1 | 27 | 4 | 0.5 | 60 | 3.5 | +0.004~+0.009 | |
36.66 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 3.2 | 27 | 4 | 0.5 | 60 | 3.5 | +0.004~+0.009 | |
36.66 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 3.3 | 27 | 4 | 0.5 | 60 | 3.5 | +0.004~+0.009 | |
36.66 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 3.4 | 27 | 4 | 0.5 | 60 | 3.5 | +0.004~+0.009 | |
36.66 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 3.5 | 27 | 4 | 0.5 | 60 | 3.5 | +0.004~+0.009 | |
37.54 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 3.6 | 27 | 4 | 0.5 | 60 | 4 | +0.004~+0.009 | |
37.54 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 3.7 | 27 | 4 | 0.5 | 60 | 4 | +0.004~+0.009 | |
37.54 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 3.8 | 27 | 4 | 0.5 | 60 | 4 | +0.004~+0.009 | |
37.54 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 3.9 | 27 | 4 | 0.5 | 60 | 4 | +0.004~+0.009 | |
37.54 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 4 | 27 | 4 | 0.5 | 60 | 4 | +0.004~+0.009 | |
41.91 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 4.1 | 30 | 6 | 0.5 | 70 | 4.5 | +0.004~+0.009 | |
41.91 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.2 | 30 | 6 | 0.5 | 70 | 4.5 | +0.004~+0.009 | |
41.91 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 4.3 | 30 | 6 | 0.5 | 70 | 4.5 | +0.004~+0.009 | |
41.91 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 4.4 | 30 | 6 | 0.5 | 70 | 4.5 | +0.004~+0.009 | |
41.91 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 4.5 | 30 | 6 | 0.5 | 70 | 4.5 | +0.004~+0.009 | |
45.42 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 4.6 | 30 | 6 | 0.5 | 70 | 5 | +0.004~+0.009 | |
45.42 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 4.7 | 30 | 6 | 0.5 | 70 | 5 | +0.004~+0.009 | |
45.42 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 4.8 | 30 | 6 | 0.5 | 70 | 5 | +0.004~+0.009 | |
45.42 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 4.9 | 30 | 6 | 0.5 | 70 | 5 | +0.004~+0.009 | |
45.42 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 5 | 30 | 6 | 0.5 | 70 | 5 | +0.004~+0.009 | |
51.56 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 5.1 | 30 | 6 | 0.8 | 80 | 5.5 | +0.004~+0.009 | |
51.56 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 5.2 | 30 | 6 | 0.8 | 80 | 5.5 | +0.004~+0.009 | |
51.56 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 5.3 | 30 | 6 | 0.8 | 80 | 5.5 | +0.004~+0.009 | |
51.56 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 5.4 | 30 | 6 | 0.8 | 80 | 5.5 | +0.004~+0.009 | |
51.56 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 5.5 | 30 | 6 | 0.8 | 80 | 5.5 | +0.004~+0.009 | |
54.19 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 5.6 | 30 | 6 | 0.8 | 80 | 6 | +0.004~+0.009 | |
54.19 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 5.7 | 30 | 6 | 0.8 | 80 | 6 | +0.004~+0.009 | |
47.77 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 5.8 | 30 | 6 | 0.8 | 80 | 6 | +0.004~+0.009 | |
54.19 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 5.9 | 30 | 6 | 0.8 | 80 | 6 | +0.004~+0.009 | |
54.19 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 6 | 30 | 6 | 0.8 | 80 | 6 | +0.004~+0.009 | |
63.82 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 6.1 | 35 | 6 | 0.8 | 80 | 7 | +0.006~+0.012 | |
63.82 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 6.2 | 35 | 6 | 0.8 | 80 | 7 | +0.006~+0.012 | |
63.82 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 6.3 | 35 | 6 | 0.8 | 80 | 7 | +0.006~+0.012 | |
63.82 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 6.4 | 35 | 6 | 0.8 | 80 | 7 | +0.006~+0.012 | |
63.82 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 6.5 | 35 | 6 | 0.8 | 80 | 7 | +0.006~+0.012 | |
76.95 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 6.6 | 35 | 6 | 0.8 | 80 | 7 | +0.006~+0.012 | |
76.95 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 6.7 | 35 | 6 | 0.8 | 80 | 7 | +0.006~+0.012 | |
76.95 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 6.8 | 35 | 6 | 0.8 | 80 | 7 | +0.006~+0.012 | |
76.95 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 6.9 | 35 | 6 | 0.8 | 80 | 7 | +0.006~+0.012 |
Loading...
Shank Type | Gerader Schaft | work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer / Matrizenstahl / Legierter Stahl | Coating Y/N | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Groove Shape | Gerade | Base Blade Y/N | N/A | Tool Material Type | Carbide |
Diameter tolerance | m5 | Tip chamfer angle | 30° |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tool Diameter(mm)
Groove Length(mm)
Number of flutes NT
Chamfer length(mm)
Overall Length L(mm)
Handle Diameter D(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften