CS3S Typ III Fasenfräser (3 Schneiden) , gerader Schaft

CS3S Typ III Fasenfräser (3 Schneiden) , gerader Schaft
  • Mengenrabatt
3-flute type. For steel and stainless steel. All products are TiN coated.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CS3S1020

Teilenummer
CS3S1020
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

84.84 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Lochfasen Tip angle (θ) 90 Tool Diameter (D)(mm) 20
work material Stahl allgemein / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer Single blade, two blades Einzelklinge Peripheral Blade Y/N N/A
Tool Material Type Kobalt HSS Coating Y/N Verfügbar Coating Type TiN
Overall Length(mm) 57 Number of flutes 3 Chamfer diameter(mm) 6 to 18
Shank length(mm) 45 Shank diameter (d)(mm) 10 Tip diameter(mm) 4

Sie befinden sich auf der Seite für CS3S Typ III Fasenfräser (3 Schneiden) , gerader Schaft, die Teilenummer ist CS3S1020.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CS3S1020.

Technischer Support