Teilenummer
|
---|
391-3000 |
391-3001 |
391-3003 |
391-3004 |
391-3005 |
391-3006 |
391-3008 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Single Product Set Product | Width (mm) | Thickness (mm) | Packaging Quantity (Book) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116.22 € | 6 Stk. pro Packung | 1 Packung | 10 Arbeitstage | Produktsatz | - | - | 6 | ||
34.29 € | 1 | 10 Arbeitstage | Einzelstück | 3.3 | 1.5 | 1 | |||
29.71 € | 1 | 10 Arbeitstage | Einzelstück | 2 | 2.3 | 1 | |||
29.71 € | 1 | 10 Arbeitstage | Einzelstück | 2.2 | 2.2 | 1 | |||
29.71 € | 1 | 10 Arbeitstage | Einzelstück | 2.4 | 2.4 | 1 | |||
29.71 € | 1 | 10 Arbeitstage | Einzelstück | 3.3 | 1.8 | 1 | |||
34.29 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | Einzelstück | 2.8 | 2.8 | 1 |
Loading...
Type | Diamant-Kataphoresefeile | Overall Length L(mm) | 140 | Particle Size(#) | 200 |
---|---|---|---|---|---|
Electrodeposition segment length(mm) | 20 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Single Product Set Product
Width(mm)
Thickness(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften