Hersteller-Teilenummer: SD-F12-25
Marke: SANKYO DIAMOND INDUSTRIAL
Preis: 256.15 €
Lieferzeit: 12 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SD-F12-25
Product Type | Diamantschneider | Wheel Type | Ausführung mit Rand | Application | Für Beton, Mörtel / Fliese |
---|---|---|---|---|---|
Outer Diameter(mm) | 305 | Blade thickness(mm) | 3 | Hole Diameter(mm) | 25.4 |
Tip Height(mm) | 8 | Details Type | For cutting concrete (for electric motors) | Included ring(mm) | 20/22 |
JAN Code | 4936091001762 | Features | Medium diameter blade for famous SD cutters. Rim type allowing for a clean finish on the cutting face | Application | Cutting all types of concrete products, reinforced concrete, tiles, bricks, blocks, mortar, and ALC |
Sie befinden sich auf der Seite für SD Protect Mark II, die Teilenummer ist SD-F12-25.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SD-F12-25.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften