Hersteller-Teilenummer: HT10-6
Marke: KTC(KYOTO TOOL)
Preis: 6.89 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
HT10-6
Type | Ausführung T | Tip Type | Standardausführung | Width across flat dimension(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Einzelstück | Overall length (L dimension)(mm) | 230 | Overall Width(mm) | 130 |
Trusco Code | 373-5532 | Mass(g) | 80 | Features | Convenient for attachment/removal of hexagonal type bolts mounted in deep places. Has a T-shaped handle suitable for fast turning. |
Sie befinden sich auf der Seite für T-förmiger Innensechskantschlüssel, die Teilenummer ist HT10-6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HT10-6.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften