Hersteller-Teilenummer: TB308BX
Marke: KTC(KYOTO TOOL)
Preis: 159.64 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TB308BX
Single Product/Set Classification | Produktsatz | Application | Für Handarbeiten | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) | 9.5 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Sechskant/Doppelsechskant/Gelenke | Width across flat dimension (S Measurement) | 9/16 / 7/16 / 1/2 / 19/32 / 5/8 / 11/16 / 3/4 / 3/8 | Set Contents (Items) | 12 |
Trusco Code | 383-9290 | Socket | Hexagon: 3/8, 7/16 Double Hex: 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16, 3/4 | Handle Contents | Ratchet Handle, Extension Bar (50, 100), Universal Joint |
Accessory | Socket Holder | Features | Features a layout that was designed with user-friendliness in mind and in a way that meets user demands. The tray is a resin molded product that is sturdy, durable, and does not easily crack. | Mass(g/Set) | 1700 |
Sie befinden sich auf der Seite für Steckschlüsselsatz (9,5 mm Einsatzwinkel / Zoll) , die Teilenummer ist TB308BX.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TB308BX.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften