Teilenummer
|
---|
B50-32 |
B50-42 |
B50-46 |
B50-50 |
B50-55 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Width across flat dimension (S Measurement) | Overall length (L dimension) (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | 32 | 65 | 344-7961 | 430 | ||
82.70 € | 1 | 9 Arbeitstage | 42 | 79 | 383-4956 | 810 | ||
94.65 € | 1 | 8 Arbeitstage | 46 | 82 | 344-8011 | 980 | ||
82.96 € | 1 | 10 Arbeitstage | 50 | 86 | 344-8029 | 1200 | ||
127.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 55 | 92 | 344-8045 | 1430 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Einzelstück Nuss | Application | Für Handarbeiten | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) | 25.4 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | 12 Sq. | Features | Double hex type which is easy to insert in bolts and nuts. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Width across flat dimension (S Measurement)
Overall length (L dimension)(mm)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften