Tiefer Steckschlüsseleinsatz (Doppel-Sechskant-Ausführung)

Tiefer Steckschlüsseleinsatz (Doppel-Sechskant-Ausführung)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Features]
· KTC unique Power Fit has been adopted.
· Since it is a through-hole type model, it is ideal for working with nuts and recessed parts where bolts protrude.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B2L-06W
B2L-07W
B2L-08W
B2L-09W
B2L-055W
B2L-10W
B2L-11W
B2L-13W
B3L-06W
B3L-07W
B3L-08W
B3L-09W
B3L-055W
B3L-10W
B3L-11W
B3L-12W
B3L-13W
B3L-14W
B3L-15W
B3L-16W
B3L-17W
B3L-18W
B3L-19W
B3L-20W
B3L-21W
B3L-22W
B3L-23W
B3L-24W
B4L-08W
B4L-09W
B4L-10W
B4L-11W
B4L-12W
B4L-13W
B4L-14W
B4L-15W
B4L-16W
B4L-17W
B4L-18W
B4L-19W
B4L-20W
B4L-21W
B4L-22W
B4L-23W
B4L-24W
B4L-25W
B4L-26W
B4L-27W
B4L-28W
B4L-29W
B4L-30W
B4L-31W
B4L-32W
B4L-33W
B4L-34W
B4L-35W
B4L-36W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) Width across flat dimension (S Measurement) Overall length (L dimension)
(mm)
Details Type Trusco Code Mass
(g)

14.27 €

1 6 Arbeitstage 6.3650Insertion Angle 6.3 mm373-138328

16.79 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6.3750Insertion Angle 6.3 mm373-140527

14.30 €

1 6 Arbeitstage 6.3850Insertion Angle 6.3 mm373-142133

14.36 €

1 6 Arbeitstage 6.3950Insertion Angle 6.3 mm373-144841

14.24 €

1 6 Arbeitstage 6.35.550Insertion Angle 6.3 mm373-136724

14.32 €

1 6 Arbeitstage 6.31050Insertion Angle 6.3 mm373-146436

14.39 €

1 6 Arbeitstage 6.31150Insertion Angle 6.3 mm373-148146

15.00 €

1 6 Arbeitstage 6.31350Insertion Angle 6.3 mm373-150259

14.69 €

1 6 Arbeitstage 9.5660Insertion Angle 9.5 mm307-415344

14.69 €

1 6 Arbeitstage 9.5760Insertion Angle 9.5 mm307-416144

14.72 €

1 6 Arbeitstage 9.5860Insertion Angle 9.5 mm307-417049

14.78 €

1 6 Arbeitstage 9.5960Insertion Angle 9.5 mm307-418857

14.66 €

1 6 Arbeitstage 9.55.560Insertion Angle 9.5 mm307-414540

14.77 €

1 6 Arbeitstage 9.51065Insertion Angle 9.5 mm307-419656

14.86 €

1 6 Arbeitstage 9.51165Insertion Angle 9.5 mm307-420067

14.94 €

1 6 Arbeitstage 9.51265Insertion Angle 9.5 mm307-421878

15.89 €

1 6 Arbeitstage 9.51370Insertion Angle 9.5 mm307-422687

15.92 €

1 6 Arbeitstage 9.51470Insertion Angle 9.5 mm307-423492

15.95 €

1 6 Arbeitstage 9.51570Insertion Angle 9.5 mm307-424295

16.43 €

1 6 Arbeitstage 9.51670Insertion Angle 9.5 mm307-4251102

16.65 €

1 6 Arbeitstage 9.51770Insertion Angle 9.5 mm307-4269130

18.71 €

1 6 Arbeitstage 9.51870Insertion Angle 9.5 mm307-4277147

18.74 €

1 6 Arbeitstage 9.51970Insertion Angle 9.5 mm307-4285150

18.85 €

1 6 Arbeitstage 9.52070Insertion Angle 9.5 mm307-4293165

19.02 €

1 6 Arbeitstage 9.52170Insertion Angle 9.5 mm307-4307188

19.67 €

1 6 Arbeitstage 9.52270Insertion Angle 9.5 mm307-4315203

21.62 €

1 6 Arbeitstage 9.52370Insertion Angle 9.5 mm307-4323200

21.83 €

1 6 Arbeitstage 9.52470Insertion Angle 9.5 mm307-4331229

19.28 €

1 6 Arbeitstage 12.7890Insertion Angle 12.7 mm307-521481

19.41 €

1 6 Arbeitstage 12.7990Insertion Angle 12.7 mm307-522297

19.34 €

1 6 Arbeitstage 12.71090Insertion Angle 12.7 mm307-523190

19.87 €

1 6 Arbeitstage 12.71190Insertion Angle 12.7 mm307-5249107

20.11 €

1 6 Arbeitstage 12.71290Insertion Angle 12.7 mm307-5257120

20.74 €

1 6 Arbeitstage 12.71390Insertion Angle 12.7 mm307-5265126

20.84 €

1 6 Arbeitstage 12.71490Insertion Angle 12.7 mm307-5273138

22.77 €

1 6 Arbeitstage 12.71590Insertion Angle 12.7 mm307-5281144

22.89 €

1 6 Arbeitstage 12.71690Insertion Angle 12.7 mm307-5290160

23.16 €

1 6 Arbeitstage 12.717100Insertion Angle 12.7 mm307-5303195

24.26 €

1 6 Arbeitstage 12.718100Insertion Angle 12.7 mm307-5311216

24.28 €

1 6 Arbeitstage 12.719100Insertion Angle 12.7 mm307-5320218

24.37 €

1 6 Arbeitstage 12.720100Insertion Angle 12.7 mm307-5338230

24.59 €

1 6 Arbeitstage 12.721100Insertion Angle 12.7 mm307-5346259

25.96 €

1 6 Arbeitstage 12.722100Insertion Angle 12.7 mm307-5354302

29.15 €

1 6 Arbeitstage 12.723100Insertion Angle 12.7 mm307-5362301

29.27 €

1 6 Arbeitstage 12.724100Insertion Angle 12.7 mm307-5371316

32.90 €

1 6 Arbeitstage 12.725100Insertion Angle 12.7 mm307-5389370

32.87 €

1 6 Arbeitstage 12.726100Insertion Angle 12.7 mm307-5397366

33.27 €

1 6 Arbeitstage 12.727100Insertion Angle 12.7 mm307-5401419

37.30 €

1 6 Arbeitstage 12.728100Insertion Angle 12.7 mm307-5419431

39.70 €

1 6 Arbeitstage 12.729100Insertion Angle 12.7 mm307-5427466

39.65 €

1 6 Arbeitstage 12.730100Insertion Angle 12.7 mm307-5435460

43.67 €

1 6 Arbeitstage 12.731100Insertion Angle 12.7 mm307-5443541

43.64 €

1 6 Arbeitstage 12.732100Insertion Angle 12.7 mm307-5451538

53.47 €

1 6 Arbeitstage 12.733100Insertion Angle 12.7 mm307-5460595

53.77 €

1 6 Arbeitstage 12.734100Insertion Angle 12.7 mm307-5478634

64.44 €

1 6 Arbeitstage 12.735100Insertion Angle 12.7 mm307-5486669

64.75 €

1 6 Arbeitstage 12.736100Insertion Angle 12.7 mm307-5494710

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Nuss Application Für Handarbeiten Socket shape 12 Sq.
Features KTC unique Power Fit has been adopted. Since it is a trans-aperture type model, it is ideal for working with nuts and recessed parts where bolts protrude.

Technischer Support