• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Tiefer Steckschlüsseleinsatz (Doppel-Sechskant, 19,0 mm Einsatzwinkel)

Tiefer Steckschlüsseleinsatz (Doppel-Sechskant, 19,0 mm Einsatzwinkel)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

[Features]
· Double hex type which is easy to insert in bolts and nuts.
[Applications]
· General purpose tool

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B45-19
B45-21
B45-25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width across flat dimension (S Measurement) Trusco Code Mass
(g)

35.68 €

1 6 Arbeitstage 19383-4166300

35.92 €

1 6 Arbeitstage 21383-4182330

39.50 €

1 6 Arbeitstage 25383-4221390

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Nuss Application Für Handarbeiten Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 19
Socket shape 12 Sq. Overall length (L dimension)(mm) 90 Features Double hex type which is easy to insert in bolts and nuts.

Technischer Support