Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) | Width across flat dimension (S Measurement) | Details Type | Set Contents (Items) | Set Content | Type | Trusco Code | Mass (g/Set) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.60 € | 1 | 9 Arbeitstage | 6.3 | 3 ~ 6 | Insertion Angle 6.3 mm | 4 | 3、4、5、6 | Long BP | 383-9451 | 275 | ||
56.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.3 | 3 ~ 6 | Insertion Angle 6.3 mm | 4 | 3、4、5、6 | Long | 383-9460 | 275 | ||
97.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.3 | 1/4 / 1/8 / 3/16 / 5/32 / 7/32 / 9/64 | Insertion Angle 6.3 mm | 6 | 1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4 | Long | 383-9478 | 390 | ||
123.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.3 | 1/4 / 1/8 / 3/16 / 5/32 / 7/32 / 9/64 | Insertion Angle 6.3 mm | 6 | 1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4 | Long BP | 383-9486 | 390 | ||
110.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9.5 | 1/4 / 1/8 / 3/8 / 3/16 / 5/16 / 5/32 / 7/16 / 7/32 / 9/64 | Insertion Angle 9.5 mm | 6 | 1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8、7/16 | Long BP | 307-7501 | 510 | ||
105.95 € | 1 | 7 Arbeitstage | 9.5 | 1/4 / 1/8 / 3/16 / 5/16 / 5/32 / 7/32 / 9/64 | Insertion Angle 9.5 mm | 7 | 1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16 | Long BP | 383-9524 | 580 | ||
111.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9.5 | 1/4 / 1/8 / 3/8 / 3/16 / 5/16 / 5/32 / 7/16 / 7/32 / 9/64 | Insertion Angle 9.5 mm | 9 | 1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8、7/16 | Long | 383-9532 | 865 | ||
98.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9.5 | 3 ~ 12 | Insertion Angle 9.5 mm | 9 | 3、4、5、6、7、8、9、10、12 | Long | 307-7497 | 945 | ||
120.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9.5 | 1/4 / 1/8 / 3/8 / 3/16 / 5/16 / 5/32 / 7/16 / 7/32 / 9/64 | Insertion Angle 9.5 mm | 9 | 1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8、7/16 | Short | 383-9541 | 580 | ||
97.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9.5 | 3 ~ 12 | Insertion Angle 9.5 mm | 9 | 3、4、5、6、7、8、9、10、12 | Short | 307-7489 | 620 | ||
91.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9.5 | 3 ~ 12 | Insertion Angle 9.5 mm | 9 | 3、4、5、6、7、8、9、10、12 | Stubby | 383-9559 | 562 | ||
97.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12.7 | 1/4 / 3/16 / 5/16 / 7/32 | Insertion Angle 12.7 mm | 4 | 3/16、7/32、1/4、5/16 | Long BP | 383-9575 | 500 | ||
85.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12.7 | 5 ~ 8 | Insertion Angle 12.7 mm | 4 | 5、6、7、8 | Long BP | 307-7543 | 520 | ||
134.54 € | 1 | 9 Arbeitstage | 12.7 | 1/2 / 1/4 / 3/8 / 3/16 / 5/8 / 5/16 / 7/16 / 7/32 / 9/16 | Insertion Angle 12.7 mm | 9 | 3/16、7/32、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8 | Long | 383-9583 | 1700 | ||
110.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12.7 | 5 ~ 17 | Insertion Angle 12.7 mm | 9 | 5、6、7、8、9、10、12、14、17 | Long | 307-7535 | 1500 | ||
55.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.3 | 3 ~ 6 | Insertion Angle 6.3 mm | 5 | 3、4、5、6、(+)No.2 | Standard | 383-9419 | 245 | ||
81.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.3 | 1/4 / 1/8 / 3/16 / 5/32 / 7/32 / 9/64 | Insertion Angle 6.3 mm | 6 | 1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4 | Standard | 383-9427 | 280 | ||
75.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9.5 | 4 ~ 10 | Insertion Angle 9.5 mm | 6 | 4、5、6、8、10、(+)No.2 | Standard | 307-7462 | 405 | ||
132.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9.5 | 1/4 / 1/8 / 3/8 / 3/16 / 5/16 / 5/32 / 7/16 / 7/32 / 9/64 | Insertion Angle 9.5 mm | 9 | 1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8、7/16 | Standard | 383-9516 | 645 | ||
89.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9.5 | 3 ~ 12 | Insertion Angle 9.5 mm | 10 | 3、4、5、6、7、8、9、10、12、(+)No.2 | Standard | 307-7471 | 745 | ||
105.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12.7 | 5 ~ 14 | Insertion Angle 12.7 mm | 7 | 5、6、8、10、12、14、(+)No.2 | Standard | 307-7519 | 770 | ||
102.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12.7 | 5 ~ 17 | Insertion Angle 12.7 mm | 10 | 5、6、7、8、9、10、12、14、17、(+)No.2 | Standard | 307-7527 | 1300 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Produktsatz | Application | Für Handarbeiten | Socket shape | Sechskant für Innensechskantschraube |
---|---|---|---|---|---|
Accessory | Socket Holder | Features | Plug type bits can be replaced. Insertion angle side uses power-fit shape to prevent stress concentration. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm)
Width across flat dimension (S Measurement)
Details Type
Set Contents (Items)
Set Content
Type
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften