Teilenummer
|
---|
BT3-03L |
BT3-04L |
BT3-05L |
BT3-06L |
BT3-07L |
BT3-08L |
BT3-09L |
BT3-10L |
BT3-12L |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Width across flat dimension (S Measurement) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 307-7641 | 61 | ||
12.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 307-7659 | 61 | ||
12.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 307-7667 | 62 | ||
12.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 307-7675 | 63 | ||
12.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | 307-7683 | 89 | ||
12.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 307-7691 | 89 | ||
13.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9 | 307-7705 | 113 | ||
13.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 307-7713 | 113 | ||
15.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 307-7721 | 172 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Einzelstück Nuss | Application | Für Handarbeiten | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) | 9.5 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Sechskant für Innensechskantschraube | Overall length (L dimension)(mm) | 128 | Features | Plug type bits can be replaced. Long type. Insertion angle side uses power-fit shape to prevent stress concentration. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Width across flat dimension (S Measurement)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften