Teilenummer
|
---|
BT3-1/4BPL |
BT3-3/16BPL |
BT3-7/32BPL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Width across flat dimension (S Measurement) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.17 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1/4 | 383-6355 | 63 | ||
16.17 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 3/16 | 383-6436 | 62 | ||
16.17 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 7/32 | 383-6614 | 63 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Einzelstück Nuss | Application | Für Handarbeiten | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) | 9.5 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Sechskant für Innensechskantschraube | Overall length (L dimension)(mm) | 128 | Features | Plug type bits can be replaced. Long ball point type. Insertion angle side uses power-fit shape to prevent stress n. |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Width across flat dimension (S Measurement)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften