Teilenummer
|
---|
BT4-05 |
BT4-06 |
BT4-07 |
BT4-08 |
BT4-09 |
BT4-10 |
BT4-12 |
BT4-14 |
BT4-17 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Width across flat dimension (S Measurement) | Overall length (L dimension) (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 70 | 307-7888 | 74 | ||
11.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 70 | 307-7896 | 74 | ||
11.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | 75 | 307-7900 | 84 | ||
11.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 75 | 307-7918 | 84 | ||
12.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9 | 77 | 307-7926 | 98 | ||
12.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 77 | 307-7934 | 98 | ||
13.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 79 | 307-7942 | 123 | ||
14.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14 | 85 | 307-7951 | 167 | ||
16.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 17 | 90 | 307-7969 | 222 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Einzelstück Nuss | Application | Für Handarbeiten | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Sechskant für Innensechskantschraube | Features | Plug type bits can be replaced. Standard type. Insertion angle side uses power-fit shape to prevent stress concentration. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Width across flat dimension (S Measurement)
Overall length (L dimension)(mm)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften