Teilenummer
|
---|
T-10SS |
T-12SS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Width across flat dimension (S Measurement) | Overall length (L dimension) (mm) | Socket Side Dimension (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.54 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 19.5 | 10.0 | 383-8722 | 15 | |
8.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 22 | 12.0 | 383-8757 | 23 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Einzelstück Nuss | Application | Für Handarbeiten | Socket shape | Sechskant für Innensechskantschraube |
---|---|---|---|---|---|
Type | B | Features | Hexagon socket set screw included. When replacing bit, hexagonal wrench is required; 2 mm for type A and 2.5 mm for type B. |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Width across flat dimension (S Measurement)
Overall length (L dimension)(mm)
Socket Side Dimension(mm)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften