Hersteller-Teilenummer: TBT407T
Marke: KTC(KYOTO TOOL)
Preis: 113.93 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TBT407T
Single Product/Set Classification | Produktsatz | Application | Für Handarbeiten | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Sechskantbit | Width across flat dimension (S Measurement) | 13.2 / 6.6 / 5.49 / 7.77 / 11.17 / 8.79 / 15.49 | Set Contents (Items) | 7 |
Set Content | BT4-T30・T40・T45・T50・T55・T60・T70 | Type | Standard | Trusco Code | 307-8205 |
Accessory | Socket Holder | Features | Plug type bits can be replaced. Insertion angle side uses power-fit shape to prevent stress concentration. | Mass(g/Set) | 965 |
Sie befinden sich auf der Seite für Satz T-förmiger Torx-Bit-Einsätze (12,7 mm Einsatzwinkel, mit Einsatzhalter), die Teilenummer ist TBT407T.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TBT407T.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften