Hersteller-Teilenummer: BT3-T30L
Marke: KTC(KYOTO TOOL)
Preis: 24.67 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BT3-T30L
Single Product/Set Classification | Einzelstück Nuss | Application | Für Handarbeiten | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) | 9.5 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Sechskantbit | Width across flat dimension (S Measurement) | 5.49 | Overall length (L dimension)(mm) | 128 |
Nominal No. | T30 | Trusco Code | 307-8337 | Mass(g) | 62 |
Features | Plug type bits can be replaced. Long type. Insertion angle side uses power-fit shape to prevent stress concentration. |
Sie befinden sich auf der Seite für Langer, T-förmiger Sechrund-Bit-Einsatz (9,5 mm Einsatzwinkel) , die Teilenummer ist BT3-T30L.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BT3-T30L.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften