• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kompakter Ratschengriff (9,5 mm Vierkantantrieb)

Kompakter Ratschengriff (9,5 mm Vierkantantrieb)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • BRC3E
  • BRC3F
[Features]
· A compact head type. Optimal for work in narrow spaces.
· Adopts 36-tooth gears.
· Adopts a union mechanism that prevents inadvertent dropping of the socket.
· Integral type claws reduce the head thickness by 20% of the previous product and realize a compact head.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BRC3E
BRC3F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Swivel Type Trusco Code Mass
(g)

64.91 €

1 6 Arbeitstage NA-307-5559100

91.04 €

1 6 Arbeitstage AvailableSwiveling compact type307-5575140

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Griff Application Für Handarbeiten Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 9.5
Overall length (L dimension)(mm) 125 The Number of Teeth(sheet) 36 Features A compact head type. Ideal for work in narrow places. Adopts 36-tooth gears. Also adopts a union mechanism that prevents inadvertent dropping of the socket.

Technischer Support