Hersteller-Teilenummer: BR8A
Marke: KTC(KYOTO TOOL)
Preis: 233.54 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BR8A
Single Product/Set Classification | Einzelstück Griff | Application | Für Handarbeiten | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) | 25.4 |
---|---|---|---|---|---|
Overall length (L dimension)(mm) | 720 | The Number of Teeth(sheet) | 40 | Trusco Code | 381-0615 |
Mass(g) | 4300 | Features | It is an oval-type ratchet handle. Uses a gear with 40 teeth, and has a feed of 9°. |
Sie befinden sich auf der Seite für Ratschengriff (Einsatzwinkel 25,4 mm) , die Teilenummer ist BR8A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BR8A.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften