Teilenummer
|
---|
BS2E |
BS2L |
BS3E |
BS3L |
BS4-780 |
BS4E |
BS4L |
BS6-1050 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) | Overall length (L dimension) (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.3 | 150 | 373-3220 | 90 | ||
34.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.3 | 200 | 373-3246 | 110 | ||
37.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9.5 | 300 | 307-5630 | 410 | ||
50.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9.5 | 400 | 307-5648 | 510 | ||
110.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12.7 | 787 | 373-3262 | 1500 | ||
54.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12.7 | 400 | 307-5656 | 700 | ||
84.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12.7 | 600 | 307-5664 | 1100 | ||
226.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 19 | 1049.5 | 344-8223 | 3700 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Einzelstück Griff | Application | Für Handarbeiten | Features | Strong/long design makes it easier to apply force. Uses joint designed for easy handling without breakage. |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm)
Overall length (L dimension)(mm)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften