Teilenummer
|
---|
BEP3-075 |
BEP3-100 |
BEP4-075 |
BEP4-100 |
BEP4-150 |
BEP6-100 |
BEP6-150 |
BEP6-250 |
BEP8-150 |
BEP8-200 |
BEP8-250 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) | Width across flat dimension (S Measurement) | Overall length (L dimension) (mm) | Insertion Angle (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9.5 | 9.5 | 75 | Concave/Convex 9.5 | 308-0561 | 100 | ||
26.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9.5 | 9.5 | 100 | Concave/Convex 9.5 | 308-0579 | 120 | ||
26.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12.7 | 12.7 | 75 | Concave/Convex 12.7 | 308-0587 | 180 | ||
28.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12.7 | 12.7 | 100 | Concave/Convex 12.7 | 308-0595 | 230 | ||
34.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12.7 | 12.7 | 150 | Concave/Convex 12.7 | 308-0609 | 300 | ||
58.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | 19 | 19 | 100 | Concave/Convex 19 | 308-0617 | 490 | ||
62.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 19 | 19 | 150 | Concave/Convex 19 | 308-0625 | 680 | ||
87.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 19 | 19 | 250 | Concave/Convex 19 | 308-0633 | 1070 | ||
80.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25.4 | 25.4 | 150 | Concave/Convex 25.4 | 308-0641 | 1065 | ||
94.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25.4 | 25.4 | 200 | Concave/Convex 25.4 | 308-0650 | 1380 | ||
84.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25.4 | 25.4 | 250 | Concave/Convex 25.4 | 308-0668 | 1750 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Einzelstück Verlängerungsstange | Application | Für Schläge | Socket shape | Verbindertyp |
---|---|---|---|---|---|
Accessory | Pin, Ring | Features | AMBAC system is adopted to prevent the pin from popping out during use. A new type of ring allows pins and rings to be easily installed. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm)
Width across flat dimension (S Measurement)
Overall length (L dimension)(mm)
Insertion Angle(mm)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften