Schlagschraubereinsatz, Adapter

Schlagschraubereinsatz, Adapter
  • Mengenrabatt
[Features]
· The AMBAC system prevents pins from popping out during use.
· New type of ring also allows pins and rings to be easily installed.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BAP34
BAP64
BAP64-150
BAP68
BAP86
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) Width across flat dimension (S Measurement) Overall length (L dimension)
(mm)
Insertion Angle
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

24.56 €

1 6 Arbeitstage 12.79.542Concave 9.5/Convex 12.7308-046370

34.87 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

12.71960Concave 19.0/Convex 12.7308-0498270

56.08 €

1 6 Arbeitstage 12.719150Concave 19.0/Convex 12.7308-0501500

41.45 €

1 6 Arbeitstage 25.41968Concave 19.0/Convex 25.4308-0510480

49.60 €

1 6 Arbeitstage 1925.475Concave 25.4/Convex 19.0308-0528510

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Adapter Application Für Schläge Socket shape Verbindertyp
Features AMBAC system is adopted to prevent the pin from popping out during use. A new type of ring allows pins and rings to be easily installed.

Technischer Support