Hersteller-Teilenummer: D7P-3
Marke: KTC(KYOTO TOOL)
Preis: 12.76 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
D7P-3
Tip standards | Kreuzschlitz (+) | Tip size / Phillips (+) | Nr. 3 | Shaft length L (mm) | 150 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Einzelstück | Shaft type | Rund | Magnet | Verfügbar |
Shaft through | N/A | Bolster | N/A | Grip Type | Kautschuk |
Overall Length(mm) | 285 | Trusco Code | 373-3955 | Mass(g) | 160 |
Features | The grip is light, not sticky, and uses environmentally friendly elastomer resin. The shaft is round. | Blade Tip | With Magnet |
Sie befinden sich auf der Seite für Weicher Schraubendreher (mit Magnet) , die Teilenummer ist D7P-3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer D7P-3.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften