Baby-Schraubendreher

Baby-Schraubendreher

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • BAD-0
  • BAD-50
  • BAD-75
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: BAD-75

Marke: KTC(KYOTO TOOL)

Preis: 2.54

Lieferzeit: Versand am selben Tag

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BAD-75

Teilenummer
BAD-75
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2.54 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip standards Senkkopf (-) Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 2.5 Shaft length L (mm) 75
Single Product/Set Classification Einzelstück Shaft type Rund Magnet N/A
Shaft through N/A Bolster N/A Grip Type Kunststoff
Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 0.4 Overall Length(mm) 120 Trusco Code 373-2711
Mass(g) 10 Features Hard and durable, dust-resistant resin grip. Features a resin grip and round shank.

Sie befinden sich auf der Seite für Baby-Schraubendreher, die Teilenummer ist BAD-75.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BAD-75.

Technischer Support