Rillengriff-Schraubendreher (Durchgehend)

Rillengriff-Schraubendreher (Durchgehend)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • FD-250
  • FPD-250
[Features]
· A screwdriver with improved strength due to a thicker, longer shaft, and a sturdy joint between shaft and handle.
· The shaft material is SWRH62A.
[Applications]
· General purpose tool

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FD-250

Teilenummer
FD-250
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

35.85 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip standards Senkkopf (-) Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 10 Shaft length L (mm) 150
Single Product/Set Classification Einzelstück Shaft type Rund Magnet N/A
Shaft through Verfügbar Bolster N/A Grip Type Kunststoff
Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 1.2 Overall Length(mm) 275 Trusco Code 373-4331
Mass(g) 210 Features A screwdriver with improved strength due to a thicker, longer shaft, and a sturdy joint between shaft and handle. The shaft material is SWRH62A. Specifications Through Hole Type

Sie befinden sich auf der Seite für Rillengriff-Schraubendreher (Durchgehend) , die Teilenummer ist FD-250.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FD-250.

Technischer Support