Schlagschrauber

Schlagschrauber

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • SD6
  • SD30-B
  • Mengenrabatt
[Features]
· Lightweight and easy to use product.
· Exhibits power in loosening excessively tightened screws and rusted screws.
· Shaft material is Cr-V.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SD30-B

Teilenummer
SD30-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

44.67 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Grip Type Edelstahl Details Type Impact Screwdriver
Overall Length(mm) 142.5 Trusco Code 373-7853 Mass(g) 1000
Features It is lightweight and easy to use. It exhibits power in loosening excessively tightened screws and rusted screws. The shaft is made of Cr-V.

Sie befinden sich auf der Seite für Schlagschrauber, die Teilenummer ist SD30-B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SD30-B.

Technischer Support