Hersteller-Teilenummer: LK-010
Marke: KAI
Preis: 12.96 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Amount Of Content: 1 pc.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LK-010
Product Type | Verpackungsmesser | Overall Length(mm) | 160 | Trusco Code | 422-8910 |
---|---|---|---|---|---|
Mass(g) | 79 | Features | Cardboard box unpacking work can be done easily and smoothly. There is a guide fit to the corner of the carton. Blade folding is possible with a tail plug. | Specification Conforming Replacement Blade | L-20、BL-20、VL-20、BL-50、L-50 |
Material cutter blade | Special Cutting Edge Steel (SK120) | Material Main Body | Polycarbonate | Amount Of Content | 1 pc. |
Sie befinden sich auf der Seite für Kartonöffner "Dumbo", die Teilenummer ist LK-010.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LK-010.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften