Hersteller-Teilenummer: 210B
Marke: OLFA
Preis: 7.17 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Amount Of Content: 1 pc.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
210B
Product Type | Verpackungsmesser | Overall Length(mm) | 160 | Trusco Code | 403-1181 |
---|---|---|---|---|---|
Mass | 47g | Features | Capable of cutting shrink wraps and PP bands without scratching the luggage using the "scoop cutting" method. By attaching to the slit part in order of the numbers engraved on the blade, a single piece can be used in 4 places. | Material cutter blade | Alloy tool steel |
Stopper material | Polyacetal Resin | Material Main Body | Nylon Resin | Amount Of Content | 1 pc. |
Sie befinden sich auf der Seite für Sicherheits-Folienschneider, die Teilenummer ist 210B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 210B.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften