Hersteller-Teilenummer: TSD-259B
Marke: TRUSCO NAKAYAMA
Preis: 3.52 €
Lieferzeit: 9 Arbeitstage
Amount Of Content: 1 pc.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TSD-259B
Product Type | Verpackungsmesser | Overall Length(mm) | 154 | Trusco Code | 301-2719 |
---|---|---|---|---|---|
Mass(g) | 37 | Features | Easy to hang stretch films and PP bands and enables easy cutting operation. The cutter will not contact your hands and it is safe. An easy-to-grasp curved shape. Has holes to put through thread. The cutter will not contact your hands and it is safe. An easy-to-grasp curved shape. Has holes to put through thread. | Material cutter blade | Hardened steel (SK-5) |
Grip material | ABS Resin | Amount Of Content | 1 pc. |
Sie befinden sich auf der Seite für Kartonmesser, die Teilenummer ist TSD-259B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TSD-259B.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften