Hersteller-Teilenummer: TKNS-250
Marke: TRUSCO NAKAYAMA
Preis: 12.93 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Amount Of Content: 1 pc.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TKNS-250
Product Type | Verpackungsmesser | Overall Length(mm) | 170 | Specifications, sliding length(mm) | 250 |
---|---|---|---|---|---|
Specifications, blade length(mm) | 75 | Trusco Code | 302-1343 | Mass(g) | 78 |
Features | Both sides are serrated and can be used. The non-slip pads prevents fingers from slipping for safety. Sliding type with retractable blade, and it is convenient for transportation. | Material cutter blade | Stainless steel (SUS420J2) | Grip material | ABS Resin |
Amount Of Content | 1 pc. |
Sie befinden sich auf der Seite für Verpackungsöffner mit verschiebbarer und feststellbarer Klinge, 75 mm, die Teilenummer ist TKNS-250.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TKNS-250.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften