Tytron Riemen, 100 m

Tytron Riemen, 100 m

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TKB30-0.3T
TKB30-1T
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Belt Dimensions, Thickness
(mm)
Trusco Code Amount Of Content

64.88 €

1 6 Arbeitstage 0.6370-63711 Roll

84.10 €

1 6 Arbeitstage 1.0370-63891 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Kabelbinder Details Type For Load Binder Belts Overall Length(m) 100
Belt Dimensions, Width(mm) 30 Main body: option Main Body Features Compared to steel bands and wire ropes, the cargo is not easily scratched, and using this belt also provides protection for workers.
Application For load binding. Amount Of Content 1 Roll

Technischer Support