Bindeband mit Klettverschluss

Bindeband mit Klettverschluss
  • Mengenrabatt
Bündelungsset mit Klettverschluss, der auf einer Seite Haken und auf der anderen Schlaufen aufweist.
[Merkmale]
· Überragende Hitzebeständigkeit, Wasserbeständigkeit und UV-Beständigkeit, da es sich um ein Klettverschlussband aus 100 % Polyester handelt.
· Kann im Freien verwendet werden.
· Das Klettband kann auf jede gewünschte Länge zugeschnitten werden, um 5 Bindestreifen zu erhalten.
· Verwendet "Free Magic", bei dem die gleichen Oberflächen zusammenhaften.
· Zubehör: 25 Schnallen
[Anwendungen]
· Ein Werkzeug zum Bündeln von Kabeln, Schnüren, Rohren, Rollen, Kisten und Beuteln anstelle von Schnüren oder Seilen.
· Einfaches Binden von Kanthölzern und Rohstoffen oder Fixieren von Lagerware.

(i)Hinweis

  • Do not leave it exposed to temperatures of 80°C or higher or direct sunlight for a long time. There may be a joint in the middle. We ask for your understanding. (Not a problem in use)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MKT-25B
MKT-25B-BK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Color Trusco Code Amount Of Content

77.98 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Orange001-29631 Roll

77.98 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Black361-96301 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Kabelbinder Width(mm) 25 Length(m) 25
Thickness(mm) 2.5 Main body: option Main Body Mass(g) 470
Features Bundling kit using free velcro that has hooks on one side and loops on the other. It may be cut to the desired length and allows you to create bundles of any length when combining the included buckles. (Please overlap at least 15 cm of tape.) Application For easily binding rectangular materials. Material Polyester
Tensile shear strength 7.8N/cm2 Accessory 25 Buckles Amount Of Content 1 Roll

Technischer Support