Klettkabelbinder, Klettverschluss【20 Stk. pro Packung】

Klettkabelbinder, Klettverschluss
Ein praktischer Kabelbinder mit Klettverschluss, der auch bei festem Anziehen keine Schäden an Gegenständen verursacht.
[Merkmale]
· Da er faserig ist und eine hervorragende Flexibilität aufweist, besteht nur ein geringes Risiko, die zu bindenden Gegenstände zu zerkratzen. < br /> · Kann wiederholt verwendet werden.
· Aufgrund seiner Weichheit beschädigt es das Produkt nicht, auch wenn es sehr fest angezogen wird.
· Die Verpackung wird mit einem Reißverschluss geliefert, der es ideal für die einmalige Aufbewahrung macht wenn sie geöffnet wurde.
· Hängelöcher sind ebenfalls an der Verpackung angebracht, sodass es für die Präsentation in Geschäften und die ordnungsgemäße Lagerung geeignet ist.
[Anwendungen]
· Ideal zum vorübergehenden Fixieren, Sortieren und Abnehmen.
· Ideal zum Bündeln von elektrischen Drähten, Kabeln, Kabeln usw.

(i)Hinweis

  • Cannot be used at 50°C or higher. If used repeatedly, the adhesive strength may deteriorate.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TRMGT-125B
TRMGT-125BK
TRMGT-125GN
TRMGT-125R
TRMGT-125Y
TRMGT-150B
TRMGT-150BK
TRMGT-150R
TRMGT-150Y
TRMGT-180BK
TRMGT-210B
TRMGT-210BK
TRMGT-310BK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Color Width
(mm)
Length
(mm)
Trusco Code Maximum Binding Radius (mm) Mass
(g/bag)
Amount Of Content

18.11 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage Blue12125384-281930251 Bag (20 pcs.)

19.89 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage Black12125384-282730251 Bag (20 pcs.)

19.89 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage Green12125384-283530251 Bag (20 pcs.)

17.60 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage Red12125384-284330251 Bag (20 pcs.)

17.60 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage Yellow12125384-286030251 Bag (20 pcs.)

23.87 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage Blue12150384-293236291 Bag (20 pcs.)

24.67 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage Black12150384-294136291 Bag (20 pcs.)

21.76 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage Red12150384-296736291 Bag (20 pcs.)

21.76 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage Yellow12150384-298336291 Bag (20 pcs.)

26.27 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage Black12180384-300940321 Bag (20 pcs.)

40.85 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage Blue16210384-305050541 Bag (20 pcs.)

34.53 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage Black16210384-306850541 Bag (20 pcs.)

54.08 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage Black16310384-318185701 Bag (20 pcs.)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Kabelbinder Thickness(mm) 2.7 Main body: option Option
Features A velcro tie that can be used repeatedly, and due to its softness, it doesn't damage the product, even when applied vigorously. Application Ideal for temporary fixing, sorting, detaching. Material Hook Surfaces: Polypropylene (PP)/Loop Surface: Nylon
Operating Temperature Range 5~65℃ Amount Of Content 1 Bag (20 pcs.)

Technischer Support