Hersteller-Teilenummer: AG-226
Marke: YUTAKA MAKE
Preis: 6.72 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
Amount Of Content: 1 pc.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
AG-226
Product Type | Kabelbinder | Color | Black | Width(mm) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 2 | Maximum Working Load(kg) | 15 | Thickness(mm) | 1.2 |
Main body: option | Main Body | JAN Code | 4903599071061 | Trusco Code | 367-4843 |
Mass | 45g | Features | It is convenient to tie and can be easily detached. | Application | For winding around long objects or easily bundling. |
Belt | Polypropylene (PP) | Buckle | Polyacetal (POM) | Amount Of Content | 1 pc. |
Sie befinden sich auf der Seite für Binderiemen, Schnalle AG, die Teilenummer ist AG-226.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AG-226.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften