Hersteller-Teilenummer: 13-724
Marke: CUSTOM KOBO
Preis: 27.27 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
13-724
Shaft Diameter(mm) | 6.35 | Blade tip angle(°) | 135 | Drill Bit Material | Cobalt HSS steel |
---|---|---|---|---|---|
Hexagonal Shaft Part Materials | S45C | Cord | 820310 | JAN | 4710515328242 |
Features | Cuts easily through difficult to cut materials, making it excellent for quickly cutting holes in materials such as stainless steel. | Application | Difficult-to-cut material / Stainless steel / General steel material / Cast iron / Light metal for Rotary / Charging drill | Set Content | 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 4.8 5.0 5.5 6.0mm |
Sie befinden sich auf der Seite für Sechskantwelle Kobalt-HSS-Bohrer aus Edelstahl (10-teilig) , die Teilenummer ist 13-724.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 13-724.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften