Hersteller-Teilenummer: 89705
Marke: IWOOD
Preis: 23.57 €
Lieferzeit: 8 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
89705
Product Type | Diamantschneider | Wheel Type | Segmentausführung | Application | Für Beton, Mörtel / Steinwerkstoff |
---|---|---|---|---|---|
Outer Diameter(mm) | 105 | Blade thickness(mm) | 1.9 | Hole Diameter(mm) | 20 |
Sie befinden sich auf der Seite für Segmentschneider, 2-teilig, die Teilenummer ist 89705.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 89705.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften