Hersteller-Teilenummer: 89704
Marke: IWOOD
Preis: 17.46 €
Lieferzeit: 8 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
89704
Product Type | Diamantschneider | Wheel Type | Segmentausführung | Application | Für Beton, Mörtel / Steinwerkstoff |
---|---|---|---|---|---|
Outer Diameter(mm) | 105 | Blade thickness(mm) | 1.9 | Hole Diameter(mm) | 20 |
Sie befinden sich auf der Seite für Diamantschneider Segment, die Teilenummer ist 89704.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 89704.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften