Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
99470 |
99471 |
99472 |
99473 |
99474 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Cutting Capacity (Stainless Steel) (mm) | Outer Diameter (mm) | Blade thickness (mm) | Number of flutes (P) | Max. Rotational Speed (min⁻¹) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 100 | 1.6 | 34 | 13000 | ||
68.83 € | 1 | 12 Arbeitstage | 3 | 110 | 1.6 | 36 | 13000 | ||
81.19 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 125 | 1.6 | 42 | 9600 | ||
86.43 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4 | 160 | 1.8 | 56 | 6000 | ||
97.40 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4 | 180 | 1.8 | 60 | 5500 |
Loading...
Work material | Edelstahl | Application | Stainless Steel Focused | Adaptable cutting material | Spiral Duct / Galvalume Steel Plate / Sheet Iron Siding / Steel Angle / Hanger Rail / Steel Channel / Various Steel Sections |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Cutting Capacity (Stainless Steel)(mm)
Outer Diameter(mm)
Blade thickness(mm)
Number of flutes(P)
Max. Rotational Speed(min⁻¹)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften