• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Draht-Radbürste mit Sechskantschaft

Draht-Radbürste mit Sechskantschaft
For rust removal, base processing for plating paint/peeling/paint, deburring

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BWW-38
BWW-50
BWW-75
BWW-100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter
(mm)
Max. Rotational Speed
(r.p.m)
JAN Code

6.52 €

5 8 Arbeitstage 3838004954458237005

6.73 €

5 8 Arbeitstage 5038004954458237012

8.51 €

5 8 Arbeitstage 7530004954458237029

9.85 €

3 8 Arbeitstage 10030004954458237036

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Radbürste Shaft Diameter(mm) 6.35 Material Steel wire
Application For rust removal, base processing for plating paint/peeling/paint, deburring

Technischer Support