Radbürste / H&H, Raddrahtbürste mit Sechskantschaft, BWS

Radbürste / H&H, Raddrahtbürste mit Sechskantschaft, BWS
Diese Drahtbürste eignet sich zum Entrosten, Entgraten, Polieren von Edelstahl und für verschiedene andere Polierarbeiten bei hohen Temperaturen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BWS-38
BWS-50
BWS-75
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter
(mm)
Max. Rotational Speed
(r.p.m)
JAN Code

11.08 €

3 8 Arbeitstage 3838004954458237043

10.99 €

3 8 Arbeitstage 5038004954458237050

11.78 €

3 9 Arbeitstage 7530004954458237067

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Radbürste Shaft Diameter(mm) 6.35 Material Stainless Steel Wire
Application For deburring, stainless steel sharpening, various sharpening work in high temperature conditions

Technischer Support