• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Draht-Topfbürste mit Sechskantschaft

Draht-Topfbürste mit Sechskantschaft
For rust removal, base processing for plating paint/peeling/paint, deburring

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BCW-50
BCW-65
BCW-75
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter
(mm)
JAN Code

9.85 €

3 8 Arbeitstage 504954458237135

12.60 €

3 8 Arbeitstage 654954458237142

12.22 €

3 5 Arbeitstage 754954458237159

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Topfbürste Shaft Diameter(mm) 6.35 Material Steel wire
Max. Rotational Speed(r.p.m) 3000 Application For rust removal, base processing for plating paint/peeling/paint, deburring

Technischer Support