Draht-Zylinderbürste mit Sechskantschaft

Draht-Zylinderbürste mit Sechskantschaft
Diese Drahtbürste kann zum Entgraten, Abschleifen von rostfreiem Stahl und für verschiedene Abschleifarbeiten bei hohen Temperaturen verwendet werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BES-15
BES-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter
(mm)
Max. Rotational Speed
(r.p.m)
JAN Code

5.21 €

5 5 Arbeitstage 1538004954458237272

9.51 €

3 8 Arbeitstage 2030004954458237289

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Endbürste Shaft Diameter(mm) 6.35 Material Stainless Steel Wire
Application For deburring, stainless steel sharpening, various sharpening work in high temperature conditions

Technischer Support